Une nouvelle installation médicale de 2 500 mètres carrés au Texas est requise pour mesurer, surveiller, enregistrer et rapporter les données de consommation d’énergie et répondre aux exigences IECC 2021. Leviton a fourni un écran de circuit de dérivation avancé VerifEye série 7000 pour accueillir jusqu’à 48 transformateurs de courant par carte. Étant donné que ce projet exigeait cinq types de charges triphasées distinctes, elles devaient être alimentées par le tableau principal. Au total, 15 transformateurs de courant (TC) ont été utilisés pour capturer chacun de ces types de charge d’utilisation finale spécifiques.