Les dispositifs à broches et à manchons de Leviton fournissent des connexions d’alimentation fiables et sécurisées dans les milieux industriels et commerciaux où la saleté et l’humidité sont probables. Ces connexions d’alimentation durables sont essentielles pour maintenir le fonctionnement continu des processus commerciaux et industriels, ainsi que des ressources essentielles des centres informatiques.
Valeur nominale double
La division commerciale et industrielle de Leviton est heureuse d’annoncer le lancement de plusieurs dispositifs à broches et à manchons de la série LEV double homologués , compatibles avec les intensités et les tensions nord-américaines et internationales.
La série LEV est complète avec des connecteurs, des fiches, des socles, des prises, des boîtes murales et des interverrouillages mécaniques. Elle est conçue pour être plus robuste et plus facile à assembler dans n’importe quel environnement et offre un rendement supérieur, y compris des solutions IIoT pour des opérations plus sûres et plus productives.
Centres informatiques et plus encore
Les dispositifs d’horloge homologués aux normes IEC 60309-1 et IEC 60309-2 de l’Amérique du Nord sont chromocodés en fonction de la tension et de la fréquence. Ces combinaisons se distinguent par l'emplacement de la broche de terre qui peut être à l'un des douze emplacements espacés à des intervalles de 30° autour du cercle représentant une horloge. Les UGS existantes avec des configurations à 3 fils 6 et 9 heures ont été étendues aux combinaisons à 4 et 5 fils nécessaires dans les centres informatiques.
Selon l’équipe de produits commerciaux et industriels de Leviton, l’activité des centres informatiques à broche et manchon, le premier moteur des opportunités de vente en 2024, ne montre aucun signe de ralentissement. L’ajout de ces produits permettra aux distributeurs de rivaliser plus efficacement dans l’activité des centres informatiques à volume élevé.
Installation facile = moins de main-d’œuvre
« Notre conception est inhérente à une installation plus rapide. Les conceptions à broches et à manchons de Leviton comportent moins de vis, au lieu de 10 vis que chaque installateur doit retirer. Les économies de main-d’œuvre se traduisent par des profits plus élevés et placent Leviton en tête de la concurrence. » Eric Yarrows, directeur des produits industriels
Un assemblage plus facile est obtenu grâce à plusieurs caractéristiques de conception novatrices de la série LEV de Leviton.
LEV dans tous les environnements
Les dispositifs à broches et à manchons de la série LEV de Leviton sont fabriqués avec des valeurs nominales d’étanchéité supérieures, y compris IP66, IP67 et IP68 (exclusivité sur le marché!) pour l’immersion à long terme et IP69K pour les situations de lavage à haute pression/haute température. Les broches et manchons en laiton nickelé sont résistants à la corrosion, autonettoyants et s’adaptent bien, afin qu’aucun débris ne puisse s’accumuler. Testée pour résister aux impacts à des températures extrêmes, chaque unité est certifiée par la National Sanitation Foundation (NSF) pour une utilisation dans les installations agroalimentaires.
Productivité et sécurité améliorées
La surveillance des dispositifs de la série LEV est simple et intuitive grâce aux capacités de surveillance sur dispositif et à distance fournies par la plateforme technologique de Leviton, Inform™. Inform utilise des solutions IIoT innovantes pour permettre des opérations plus sûres et plus productives. L’envoi d’alertes en temps réel sur les problèmes potentiels réduit les temps d’arrêt imprévus, les pertes de commandes, les pertes de production et les occasions manquées.
L’application Inform™ permet un accès continu à distance 24 h/24, 7 j/7 par Wi-Fi pour surveiller :
Leviton est un chef de file en matière de conception de broches et de manchons et, en élargissant la gamme pour inclure des valeurs nominales doubles, nord-américaines et internationales, nous vous offrons une autre option pour augmenter vos résultats nets, en particulier dans l’environnement des centres informatiques. Communiquez avec votre représentant ou visitez
Dispositifs à broches et à manchons IEC pour plus de renseignements.