Chargement...

Commande de charge de fiche

Solutions de commande de prises

Commande de prise pour les charges de fiche

Commandes d’arrêt automatique pour les charges de fiche et l’éclairage

Une stratégie simple pour maintenir les lumières éteintes lorsqu’elles ne sont pas nécessaires consiste en une commande de prise (également appelée commande de charge de fiche), qui éteint automatiquement les charges de fiche à l’éclairage et à d’autres dispositifs électroniques inutiles lorsque l’espace est vide.

Que sont les charges de fiche?

Les charges de fiche comprennent tous les dispositifs qui se branchent dans une  prise électrique standard. La commande de charge de fiche affine les efforts d’économie d’énergie en arrêtant  automatiquement l’alimentation des charges de fiche désignées  lorsqu’un espace a été vide. La commande de charge de fiche comprend également la  prévention des charges « en attente » ou « vampires », qui peuvent gaspiller de l’énergie  en continuant à consommer de l’électricité lorsque le dispositif semble  être hors tension. Les produits qui ne sont pas utilisés ou en attente représentent  jusqu’à 25 % de la consommation électrique totale dans les  bâtiments commerciaux. On peut notamment citer l'éclairage de tâche, les ordinateurs, les écrans, les chargeurs de téléphone  cellulaire, l'équipement A/V et d'autres  dispositifs électroniques qui peuvent être éteints la nuit sans entraîner de conséquences  néfastes.

Interprétation des codes et des normes

Les codes et les normes énergétiques exigent une commande de prise ou de charge  de fiche. Les normes IECC 2021, ASHRAE 90.1  et 2019 California Title 24, partie 6 exigent que les prises  contrôlées aient la même fonction d’arrêt  automatique que l’éclairage à l’aide d’une  détection de mouvements ou d’une commande basée sur un horaire. Les bandes et dispositifs enfichables  ne peuvent pas être utilisés pour la conformité au code. Les normes Title 24 et NEC  exigent également que les prises contrôlées soient marquées de manière permanente pour les  différencier des prises non contrôlées.

Stratégies de commande des prises

Besoin d’aide? Nous serions ravis de vous entendre !

Formulaire de marketing