Ce document explore comment la mise en œuvre des technologies de bâtiment intelligent peut permettre aux organisations de promouvoir leurs objectifs de durabilité. Ce faisant, il présentera les rôles des technologies comme les infrastructures de base en fibre et en cuivre, les services publics intelligents et les technologies compatibles avec l’IA.
9 pages | Type de fichier : Adobe PDF | Taille : 1,9 Mo
EXCEPTION :
Introduction
Il existe plusieurs méthodes que les organisations peuvent utiliser pour atteindre les objectifs de durabilité qu’elles se sont fixés. Les entreprises de fabrication se concentrent probablement sur la réduction de l’impact environnemental de leurs produits, et dans le cas des propriétaires et propriétaires de bâtiments, l’accent est mis sur le bâtiment lui-même. Selon le 27e sondage annuel mondial des PDG de PricewaterhouseCoopers, 82 % des cadres supérieurs considèrent le changement climatique et la réduction du carbone comme des problèmes prioritaires pour le développement et les achats d’immeubles. L’accent mis sur les bâtiments est mis sur le fait qu’ils représentent 30 à 40 % de toute la consommation d’énergie et génèrent 25 à 30 % de toutes les émissions de gaz à effet de serre à l’échelle mondiale.
Par conséquent, la réduction de l’impact des bâtiments et des opérations du bâtiment est essentielle pour minimiser la production globale de gaz à effet de serre et le changement climatique. Une façon de réduire l’utilisation d’énergie, la pollution et la production de déchets est de mettre en œuvre des technologies Smart Building connectées au réseau. Gartner prédit d’ici 2028 qu’il y aura plus de quatre milliards de dispositifs connectés IdO dans les bâtiments intelligents commerciaux.2 Cet écosystème croissant de dispositifs dans les bâtiments intelligents sera activé par les infrastructures de fibre et de cuivre de base, le Wi-Fi 802.11 2,4 GHz avec une superposition de 5G et Wi-Fi haute efficacité (6 ou 6E), et disposera d’utilitaires intelligents pour l’alimentation, les déchets et l’eau. Les technologies activées par l’IA suivront, contrôleront et mesureront l’utilisation d’énergie et les émissions, améliorant ainsi la visibilité, augmentant la sensibilisation et optimisant l’efficacité.