Une combinaison de rabais et d’incitatifs gouvernementaux, une augmentation des préoccupations environnementales et l’accessibilité accrue des VE signifient que la demande d’installations de stations continuera d’augmenter. Vous n’avez pas encore vu la demande? Assurez-vous que la propriété est prête pour les VE, ce qui facilite et réduit les coûts de rénovation, car vous avez déjà installé un conduit et un câblage électrique appropriés. Installez la marque en laquelle vous pouvez avoir confiance, soutenue par une équipe de soutien et de qualité dédiée.
L’avenir est électrique... Êtes-vous prêt?


Améliorez vos installations - maintenant et à l'avenir!
- Base pour borne de recharge de véhicules électriques
- Installations faciles
- La fondation élimine le besoin d’attendre que le béton durcisse avant d’installer le chargeur de VE, accélérant ainsi les délais du projet
- Entretien, réparations et remplacements faciles grâce à la plaque supérieure accessible aux fondations
- Créer une infrastructure prête pour les VE
- Pour les emplacements qui ont des codes et des exigences de construction prêts pour les VE ou compatibles avec les VE, mais qui ne sont pas actuellement prêts pour les solutions de recharge de VE, la fondation agit comme une mesure préventive contre les futures interruptions d’infrastructure
- Les entrepreneurs installent simplement la fondation et la transition au besoin en installant un socle de recharge de VE
La marque qui va au-delà du chargeur...
Chez Leviton, nous ne fournissons pas seulement des chargeurs de VE, nous fournissons l’infrastructure électrique totale de VE
Foire aux questions
Ressources
Comment pouvons-nous vous aider?
Parlez à l’un de nos spécialistes de la recharge de VE.