Chargement...
Produits sélectionnés ajoutés à votre liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Piédestaux d’alimentation standard

Socle d’alimentation standard devant la table de pique-nique

La façon dont les gens travaillent et utilisent l'espace est en constante évolution. Le monde est plus connecté que jamais, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Qu'il s'agisse de recharger une tablette ou d'alimenter un événement en plein air, les piédestaux d'alimentation pour applications commerciales fournissent de l'énergie là où elle est nécessaire, ce qui vous permet de vous adapter aux demandes de recharge changeantes d'aujourd'hui.

Quel piédestal d’alimentation est fait pour vous?

La puissance dont vous avez besoin, partout où vous en avez besoin

Campus scolaires
recharge d’étudiants universitaires sur le campus
Parcs publics
socle avec couvercle intempérisé dans un jardin ou un parc
Paysages urbains 
socles dans un paysage urbain.
Bâtiments commerciaux
Piédestal dans un bâtiment commercial

Installations dans le sol offertes!

Pas de nécessité d'attendre la coulée ou le durcissement du béton

 

Panneau d’accès latéral amovible facilitant l’installation du dispositif de câblage

Socles à encrassement direct

Conçus dans un souci de durabilité

Homologué NEMA 3R
Socle d'alimentation à côté du banc recouvert de neige
Couvercles verrouillables et à fermeture automatique
Socle d’alimentation avec couvercle verrouillé
Couvercles en cours d’utilisation
Socle d’alimentation avec couvercle pendant l’utilisation
Construction en acier inoxydable soudé
Socle d’alimentation avec couvercle ouvert
Trousses de prises disponibles
Socle d'alimentation ouvert avec prises à DDFT installées
Hauteurs conformes aux normes américaines relativement à l’accès par les personnes handicapées
Hauteurs conformes aux normes américaines relativement à l’accès par les personnes handicapées

Ressources

Comment pouvons-nous vous aider?

Parlez à l’un de nos spécialistes de piédestaux d'alimentation.