Chargement...
Produits sélectionnés ajoutés à votre liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Câblage modulaire Lev-Lok®

Prises de courant, interrupteurs et détecteurs
pour une installation et un remplacement rapides

Lev-Lok emploie un simple module de câblage à torsion et verrouillage pour fournir une connexion sûre et sécurisée permettant une installation rapide trois fois plus rapide que le câblage traditionnel. La rapidité et la simplicité de Lev-Lok vous permettent de réaliser vos projets plus rapidement pour une gestion du temps et une allocation des ressources optimales. La simplicité de notre système de dispositifs de câblage modulaire réduit également le risque d’une installation incorrecte sur le terrain.

Produits en vedette

Une minute de votre temps...

...est tout ce qu’il faut pour savoir combien vous pouvez économiser en coûts globaux et en heures de main-d’œuvre sur un projet. Relevez notre défi de calculateur et voyez par vous-même!

Calculateur d'économies Lev-Lok

Regardez Lev-Lok en action

Comment fonctionne Lev-Lok

Comprenez ce qu'est le Lev-Lok, comment il fonctionne et comment il peut vous faire économiser du temps et de l'argent lors de votre prochain projet.

Un portefeuille complet

Soyez à la hauteur de tous les besoins du projet avec des prises de courant, des interrupteurs, des détecteurs volumétriques et des modules de câblage.

Lev-Lok comparé au câblage conventionnel

La vitesse et la facilité des installations et remplacements permettent aux projets d'être complétés plus rapidement et avec plus de précision.

Les dispositifs de câblage modulaires sont avantageux même après l’installation initiale! Ils se remplacent cinq fois plus rapidement que le câblage traditionnel, ce qui garantit l’avenir de votre installation. Que vous mettiez à jour la technologie ou répondiez aux nouvelles exigences du code, c’est un moyen rapide et facile de remplacer les dispositifs pour répondre aux besoins changeants.

 

Article : Pourquoi le câblage modulaire?

Pourquoi le câblage modulaire

Deux médecins dans un hôpital

Soins de santé

Avec un remplacement cinq fois plus rapide, il est facile et rapide de remplacer les dispositifs. Cela est particulièrement utile dans les établissements de soins de santé où les normes strictes requièrent un remplacement fréquent des prises de courant et des interrupteurs de qualité hospitalière.

Cliquez ci-dessous pour en savoir plus sur nos solutions pour le secteur des soins de santé.

Éducation

Ne limitez pas les nouvelles technologies aux manuels et aux présentations.  Les dispositifs de câblage modulaire Lev-Lok sont parfaitement conçus pour les écoles : ils garantissent une installation rapide et un remplacement facile en cas de dommages ou de mises à niveau.

Cliquez ci-dessous pour en savoir plus sur nos solutions pour établissements d'enseignement.

Bâtiment universitaire sur campus
Bâtiment de bureaux commerciaux

Bâtiments commerciaux

Toute la gamme de dispositifs électriques Lev-Lok est une solution parfaite à tout projet de construction commercial. L'installation et le remplacement rapide des dispositifs de câblage modulaires offrent des économies de temps appréciables et diminuent les risques d'une installation non conforme.

Cliquez ci-dessous pour découvrir nos solutions pour bâtiments commerciaux.

Secteur hôtelier

Les dispositifs de câblage modulaire permettent à votre établissement de fonctionner à son plein potentiel avec un minimum d'interruptions pour vos hôtes. Lev-Lok s’ installe trois fois plus rapidement que le câblage traditionnel, vous permettant ainsi d’effectuer la construction rapidement et efficacement. Les équipes de maintenance peuvent même remplacer les anciens dispositifs cinq fois plus rapidement, ce qui garantit à vos clients l’alimentation là où ils en ont le plus besoin.

Cliquez ci-dessous pour en apprendre davantage sur nos solutions du secteur hôtelier.

Hall de l'hôtel

Caractéristiques techniques du bâtiment ARCAT Logo en couleur

Les dispositifs de câblage électrique de Leviton sont disponibles dans les spécifications de construction de l’ARCAT. Ces spécifications sont des spécifications architecturales complètes CSI en trois parties et CSC canadien qui peuvent être facilement téléchargées, personnalisées pour votre projet et incluses dans votre spécification principale pour une utilisation future. Offrant des objets BIM, des spécifications et l’outil SpecWizard, ARCAT est votre source complète pour trouver, sélectionner, détailler et spécifier des projets de construction.

Explorez les spécifications du dispositif!


Ressources

Comment pouvons-nous vous aider?

Parlez à l’un de nos spécialistes Lev-Lok.