Leviton aide à rendre le déploiement de la fibre plus facile, plus sûr et plus propre. Offert en trois plateformes, vous pouvez choisir la densité et les capacités dont vous avez besoin : Opt-X HDX – 144 fibres LC par RU, e2XHD – 96 fibres LC par RU et Opt-X SDX – 72 fibres LC par RU. De plus, les nouvelles cassettes de polarité universelle Base12 de Leviton permettent la même cassette interchangeable aux deux extrémités d’une liaison de méthode B dans un canal optique. Cela réduit la complexité d’un réseau en fibre optique et garantit une polarité constante.
Les caractéristiques des cassettes de fibres Leviton comprennent :
- Les options de polarité comprennent les méthodes A, B et C, ainsi que la polarité universelle pour une flexibilité optimale
- Les volets internes optionnels IP-5x-rated sur les adaptateurs LC éliminent le besoin de fiches pare-poussière pour réduire les déchets, accélérer le déploiement et assurer une installation plus sécuritaire
- Connecteurs MTP® à 12 ou 24-Fiber à l’arrière, avec jusqu’à 48 fibres avec cassettes MTP HDX
- Gamme complète de cassettes pour plates-formes de connexion HDX, e2XHD et SDX qui répondent à toutes les exigences et densités de réseau
En savoir plus sur Cassettes optiques à polarité universelle sur notre blog »