Chargement...
Produits sélectionnés ajoutés à votre liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Réseaux informatiques pour les fabricants de véhicules électriques

Infrastructure de réseau haute performance avec une portée mondiale

Réseaux informatiques pour la fabrication de véhicules électriques

Alors que les fabricants de véhicules électriques et de batteries augmentent rapidement leur production, ils ont besoin de partenaires mondiaux fiables pour les soutenir.

Leviton possède une grande expérience de collaboration avec les entreprises de VÉ en tant que fournisseur d'infrastructure de réseau. Nous sommes particulièrement bien placés pour connecter les usines et les installations de VÉ grâce à notre empreinte mondiale en matière de fabrication et de service à la clientèle.

  • Les systèmes de cuivre et de fibre de bout en bout peuvent être spécifiés n’importe où et livrés n’importe où
  • Réseau mondial de soutien pour l'assistance technique, le service à la clientèle et les entrepreneurs certifiés
  • Le programme sur la durabilité de Leviton, CN2030 est notre engagement à être neutre en carbone d’ici 2030

Infographie.

Se brancher sur l’avenir : l’essor du marché des véhicules électriques

Investissement mondial

Les investissements mondiaux dans la fabrication de véhicules électriques et la production de batteries devraient dépasser 626 milliards de dollars d'ici à 2030. La croissance du marché des véhicules électriques est influencée par de multiples facteurs, tant au niveau du choix des consommateurs que de la prise de décision des fabricants.

Croissance de la consommation 

Au niveau mondial, 3,1 millions de véhicules électriques ont été vendus en 2020, soit 4,7 % de l'ensemble des ventes de voitures particulières neuves. Les ventes de véhicules électriques devraient atteindre 48 % des ventes de voitures particulières d’ici 2030.

 

Essor industriel

Pour les fabricants automobiles, la course aux véhicules électriques est en plein essor. Les investissements mondiaux dans la fabrication de batteries pour véhicules électriques devraient passer de 47 millions de dollars (2021) à 436 millions de dollars d'ici à 2030.

 

Que vous connectiez des systèmes d'immeuble, des appareils automatisés, des points d'accès sans fil ou des bureaux, vous pouvez compter sur Leviton pour prendre en charge les réseaux de nouvelle génération qui nécessitent à la fois de la bande passante et de l'énergie.