Chargement...

Produits de partenariat de Rockwell Technology

Rockwell Automation

Leviton est l’un des principaux fabricants de produits électriques depuis plus de 110 ans. Notre engagement envers la sécurité, l’innovation et le service a été constant tout au long de ce siècle et a donné lieu à des produits qui sont non seulement sûrs, mais qui améliorent également la productivité et réduisent les coûts dans l’usine. L’ajout de nos produits de fabrication intelligente continuera d’évoluer pour répondre à vos besoins; nous faisons partie intégrante de la Connected Enterprise.

Logos Rockwell

Fiches et connecteurs pour chaque environnement d’application!

1
Fiches et connecteurs de qualité industrielle Black & White®
En savoir plus
2
Dispositifs de câblage étanches Wetguardᴹᴰ
En savoir plus
3
Connecteurs unipolaires à cames Rhino-Hide®
En savoir plus
4
Dispositifs à broches et à manchons de la série LEV
En savoir plus
5
Dispositifs unipolaires haute intensité série Rhino-Hide® 49
En savoir plus

Notre objectif est d'offrir des produits qui surpassent en performance et en durabilité. De la conception et de l’ingénierie initiales au développement et aux essais, nos produits respectent et dépassent les normes de l’industrie parce que nous connaissons...

LE RENDEMENT EST IMPORTANT.

Produits de partenariat de Rockwell Technology | Leviton

Présentations vidéo

Solutions de connectivité d’alimentation Leviton pour les environnements de transformation des aliments

Nos dispositifs répondent aux exigences sanitaires et offrent la protection la plus élevée contre l’eau, la poussière et la corrosion grâce à des valeurs nominales complètes incluant la certification IP68, IP69K et NSF. 

Dispositifs étanches à l'eau Wetguard

La gamme Wetguard de dispositifs de câblage étanches comprend une gamme complète de fiches, connecteurs, socles, prises, couvercles et boîtes FD en acier inoxydable et non métalliques qui permettent le montage de dispositifs à dispositif unique dans des configurations à plusieurs dispositifs.

Dispositifs unipolaires Rhino-Hideᴹᴰ

Vue d’ensemble des connecteurs unipolaires Rhino-Hide; dispositifs à intensité élevée - jusqu’à 10 1135A à 1000V c.a./c.c. - utilisés pour la distribution électrique temporaire sur les chantiers, les applications de divertissement, l’alimentation de secours, l’exploitation minière, l’exploration pétrolière et gazière et plus encore.

Dispositifs à broches et à manchons de la série LEV IEC 60309 - Un coup d’œil à l’intérieur

Nos dispositifs IEC 60309 de la série LEV sont conçus et conçus pour être plus faciles à assembler pour les installations les plus efficaces.

Boîtes de prises électriques portatives

Les boîtes de prises électriques portatives de Leviton sont la solution parfaite pour créer des luminaires suspendus et des chaînes d’alimentation portables conformes aux normes OSHA et NEC pour les applications d’alimentation temporaire.

Tire-câbles de sécurité en filet métallique

Les poignées de traction, de détendeur et de soutien du treillis métallique sont conçues pour répartir la tension sur une grande zone afin qu’elles puissent tirer, tenir ou soutenir solidement le câble, la corde, les tubes ou les câbles optiques auxquels elles sont appliquées.

Ressources