Chargement...

Câble F/PTNB FTP LANMARK-6 de cat. 6, CMR, gris, 305 m (1 000 pi), dévidoir

10070439

Berk-Tek LANMARK-6 FTP est le premier câble F/PTNB de catégorie 6 vérifié indépendamment. Il est idéal pour les applications qui nécessitent le rendement de câble le plus avancé et les avantages supplémentaires d’isolation de signal d’une conception F/PTNB. LANMARK-6 FTP est également le câble FTP le plus actif pour fixer les exigences en matière d’équilibre des câbles, le paramètre de performance qui affecte les émissions de câble et protège le réseau contre les effets néfastes des sources de bruit extérieures comme la diaphonie étrangère.

Couleur : Gris

Pays d’origine : États-UnisConforme à la norme RoHS : oui – Cliquez iciouvre dans un nouvel onglet

Fiche technique

Documents

Renseignements techniques

  • Renseignements généraux

    Conforme à la norme RoHS : oui

  • Caractéristiques

    Gamme de produits : câble en cuivre

    Marque : LANMARK-6

    Valeur nominale : cat. 6

    Couleur : gris

    Construction : F/PTNB

    Valeur nominale de flamme : CMR

    Longueur : 305 m (1 000 pi)

    Emballage : bobine

Caractéristiques et avantages

  • Homologué ETL selon ANSI/TIA-568.2-D catégorie 6
  • Peut être utilisé avec une connectivité F/PTNB de style RJ-45
  • Conforme à la norme RoHS