Câble U/PTNB RDT BERK-TEK™ cat. 6A, CMR, gris, 305 m (1 000 pi), boîte TEKPAK™
11142608
Les câbles RDT présentent un diamètre réduit de 0,245 po (par rapport aux câbles de cat. 6A moyens de 0,260 po), ce qui offre une meilleure flexibilité, une gestion optimisée des câbles et un meilleur rapport plateau-remplissage pour les installations haute densité. Il offre une excellente isolation du signal, avec un rendement PoE et de diaphonie étrangère qui dépasse les normes, ce qui en fait un excellent choix pour la sécurité sans fil 802.11ac, vidéo HD et IP. La gaine d'isolation du câble offre une gestion de la chaleur supérieure et un rendement antibruit.
Couleur : Gris
Fiche technique
Documents
-
05/03/2025 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
-
08/12/2025 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
Renseignements techniques
-
Renseignements généraux
Conforme à la norme RoHS : oui
Caractéristiques
Gamme de produits : câble en cuivre
Marque : TDR mondial
Valeur nominale : cat. 6A
Couleur : gris
Construction : U/PTNB
Valeur nominale de flamme : CMR
Longueur : 305 m (1 000 pi)
Emballage : boîte TEKPAK
Caractéristiques et avantages
- Diamètre réduit de 0,245 po (6,22 mm)
- Marge PSANEXT et PSAACRF de 8 dB selon les exigences de cat. 6A
- Paramètres internes conformes aux normes de cat. 6A
- Puissance nominale limitée (PL) de 0,5 A
- Température d’homologation de +75 °C (+167 °F)
- Le rendement par rapport à ces spécifications est vérifié indépendamment par ETL dans le programme de rendement vérifié de Leviton
- La conception compacte optimise l’espace de trajet et réduit les coûts de trajet par rapport aux autres câbles de 6A
- La flexibilité améliorée et le rayon de courbure réduit facilitent l’installation
- L’élimination du remplissage transversal de câble augmente la vitesse d’installation et réduit les déchets sur le terrain pour un avenir plus durable
- La technologie de torsion de précision offre un rendement de transmission amélioré
- Rendement PoE de 100 W sans tracas avec jusqu’à 360 câbles dans un seul faisceau
- Une taille et un poids plus petits signifient moins de gaz à effet de serre émis pendant le transport
- Les bobines de petit diamètre optimisent l’espace de stockage dans les entrepôts
- Les boîtes TEKPAK™ permettent de déployer le produit sans équipement supplémentaire
- Les solutions de réseautique de Leviton aident à créer un avenir plus durable et ont atteint la neutralité carbone dans l’ensemble de notre unité commerciale