Chargement...

Câble U/PTNB BERK-TEK™ en acier inoxydable de cat. 6A, CMP, gris foncé, 305 m (1 000 pi), boîte TEKPAK™

11142631

Le SST BERK-TEK de Leviton est le câble PTNB de cat. 6A le plus performant et le meilleur choix pour les applications essentielles à la mission à large bande comme les points d’ 6/5/7 accès Wi-Fi, la technologie d’imagerie médicale, les plateformes financières/de commerce et la vidéo 4K ultra haute définition. Le système SST offre une assurance inégalée de la performance du réseau avec une isolation de signal supérieure et un excellent rendement d’alimentation sur Ethernet (PoE) élevé. Une gaine d’isolation spécialement conçue offre une gestion de la chaleur supérieure et l’élimination du bruit par...

Pays d’origine : États-UnisConforme à la norme RoHS : oui – Cliquez iciouvre dans un nouvel onglet

Fiche technique

Documents

Renseignements techniques

  • Renseignements généraux

    Conforme à la norme RoHS : oui

  • Caractéristiques

    Gamme de produits : câble en cuivre

    Marque : SST mondial

    Valeur nominale : cat. 6A

    Couleur : gris foncé

    Construction : U/PTNB

    Valeur nominale des flammes : CMP

    Longueur : 305 m (1 000 pi)

    Emballage : boîte TEKPAK

Caractéristiques et avantages

  • Un petit diamètre de 0,255 po (6,48 mm) permet des faisceaux haute densité garantis pour prendre en charge les applications Ethernet 10 gigaoctets
  • La meilleure marge de diaphonie extérieure (ATX) de sa catégorie de 10 dB et la marge ACRF et PSACRF de 4 dB au-dessus de la norme sont vérifiées indépendamment dans le cadre du programme de rendement vérifié de Leviton
  • Fabriqué avec la technologie FLX-1 avancée de Leviton pour une flexibilité maximale, un rayon de courbure plus serré et des tractions plus lisses
  • La gaine d’isolation protège les données contre les interférences extérieures et dissipe la chaleur pour un rendement PoE sans tracas
  • Marges de performance de cat. 6A de premier plan avec la connectivité ATLAS-X1™ de Leviton
  • Prend en charge 1 GbE avec PoE de type 1 jusqu’à 155 m (508 pi) lorsqu’utilisé dans le système
    ATLAS-X1 SST MILLENNIUM™ * Les distances étendues pour les câbles de plénum (CMP) ne s’appliquent qu’aux câbles CMP SST emballés dans des boîtes TEKPAK™
  • La taille maximale du faisceau de câbles pour PoE (100 W) est de 720 câbles
  • Comprend une technologie de profil brevetée innovante
  • Emballage 100 % recyclable pour un avenir plus durable