Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

SUPPRESSION du
remplacement suggéré : 1223-PLC

1223-PLG
SUPPRIMÉ DE LA GAMME

20 A, 120 V, voyant à bascule - Allumé - Nécessaire Interrupteur silencieux neutre 3-Way c.a., qualité normalisée pour usage très intensif, mise à la terre autonome, à câblage arrière et latéral, - Vert

Les interrupteurs à bascule CA de Leviton pour applications de qualité industrielle extra robuste, présentent une qualité de tout premier ordre et un très haut niveau de performance. Leviton utilise les meilleurs matériaux disponibles et les normes de production les plus élevées pour produire des interrupteurs industriels d’une polyvalence et d’une fiabilité inégalées...

Couleur : vert

Code UPC : 078477786734
Pays d’origine : veuillez communiquer avec le service à la clientèle

Renseignements sur les produits

Produits connexes