Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Prise quadruple15 A, 4-in-1 , qualité industrielle

1254-H
Prise de courant quadruple4-in-1 , qualité hospitalière robuste, 15 A, 125 V, câblage latéral, NEMA 5-15R, 2-Pole, 3-Wire - Brun

Toutes les prises Leviton de qualité hospitalière sont soumises aux tests UL les plus rigoureux afin de garantir un fonctionnement continu et en toute sécurité, pour toutes les applications nécessitant une tolérance aux fortes sollicitations, notamment les établissements de soins, les usines de fabrication et les écoles.

  • Conforme au code - Vous permet d’augmenter le nombre de prises dans votre installation avec...

Couleur : Brun

Code UPC : 078477830475
Pays d’origine : Mexique
NEMA 5-15R

Renseignements sur les produits

Vidéos connexes