20 A, 125 V, prise à socle, Lame droite, Qualité industrielle
15379-C
20 A, 125 V, NEMA 5-20R, 2P, 3W, prise à socle, lame droite, Qualité industrielle, MALT, , câblage arrière, bride en nylon thermoplastique, - Blanc
Les prises à lame droite de Leviton sont adaptées aux applications industrielles en extérieur et en intérieur. Le couvercle et la plaque en fibre de verre thermoplastique offrent une résistance aux impacts et une durabilité incroyables. Les ferrures externes en acier inoxydable résistent aux effets corrosifs de l’humidité comme les joints doubles, un...