Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Fiche femelle, calibre8 - calibre2 AWG, terminaison de vis de fixation unique

15D22-UE
Fiche femelle à cames série15 , contact et manchon isolant, amovible, terminaison de vis de fixation unique, calibre8 - #2 AWG, maximum 150 A, type 3R lorsque couplés, les connecteurs à cames unipolaires Rhino-Hide de Leviton fournissent une alimentation électrique temporaire pour les applications intérieures et extérieures. Ces dispositifs sont conçus pour faciliter l’assemblage et le démontage, sans outils spéciaux.
  • Homologué NEMA 3R pour utilisation extérieure lorsqu’accouplé
  • UL : 1691, 508 – 35k A / 600V circuits courts...

Couleur : Noir

Code UPC : 078477710418
Pays d’origine : Mexique

Renseignements sur les produits