Chargement...
Produit ajouté à la liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Prise à montage sur panneau mâle, calibre 8 - calibre 2 AWG, terminaison à goujon fileté de 0,75 po

15R21-1UO

Socle de panneau mâle série 15, type came, goujon fileté de 1,9 cm de L, calibre 8 - 2 AWG, 150 A max., type 3R « En cours d’utilisation », les connecteurs à cames unipolaires Rhino-Hide d’Orange Leviton fournissent une alimentation électrique temporaire pour les applications intérieures et extérieures. Ces dispositifs sont conçus pour faciliter l’assemblage et le démontage, sans outils spéciaux.
  • Les dispositifs des séries 15, 16/18 et 17 sont 3R-Rated pour une utilisation à l’extérieur
  • Résistance aux fissures et aux bris – haut d
Pays d’origine : Mexique

Renseignements sur le produit