Chargement...
Produit ajouté à la liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Prise à montage sur panneau mâle, calibre 8 - calibre 2 AWG, terminaison à goujon fileté de 0,75 po

15R21-1UE

Prise à montage sur panneau mâle de type came, série 15, terminaison à goujon fileté de 0,75 po, 90-Degree, calibre 8 - #2 AWG, maximum 150 A, type 3R lorsque couplés, les connecteurs unipolaires à cames Rhino-Hide de Leviton fournissent une alimentation électrique temporaire pour les applications intérieures et extérieures. Ces dispositifs sont conçus pour faciliter l’assemblage et le démontage, sans outils spéciaux.
  • Homologué NEMA 3R pour une utilisation extérieure lorsqu’accouplé
  • UL : 1691, 508 – Courbure de court-circuit 35 k A/600V

Couleur : Noir

Code UPC : 078477711033
Pays d’origine : Mexique

Renseignements sur le produit