Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Connecteur à lame droite étanche Wetguard

15W04

15 A, 125 V, NEMA 1-15, 2P, 2W, connecteur, lame droite, Qualité industrielle, sans mise à la terre, Wetguard - JAUNE

  • LUTTE CONTRE LES ÉLÉMENTS – Résistant à l’eau, aux acides, aux alcalins et à de nombreux lubrifiants et solvants automobiles et industriels.
  • CONCEPTION DE COUVERCLE AVANCÉE – Notre couvercle rabattable à ressort résiste aux impacts et aux produits chimiques grâce à un couvercle Valox® PBT
  • PLUS SÉCURISÉ – Le double mécanisme offre une option de verrouillage/étiquetage supplémentaire pour plus de sécurité.
  • DU...
Code UPC : 078477474150
Pays d’origine : Mexique
NEMA 1-15R

Renseignements sur le produit

Vidéos connexes