Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Connecteur à lame droite étanche Wetguard

15W16

15 A, 347 V, NEMA 24-15R, 2P, 3W, connecteur, lame droite, Qualité industrielle, MALT, Wetguard - JAUNE

  • LUTTE CONTRE LES ÉLÉMENTS – Résistant à l’eau, aux acides, aux alcalins et à de nombreux lubrifiants et solvants automobiles et industriels
  • ÉTANCHÉITÉ – Lorsque les capuchons ou les raccords sont en marche, ils présentent les valeurs nominales IP69K pour les lavages à haute température et haute pression
  • CONCEPTION UNIQUE – La conception exclusive « languette et rainure » offre une protection supérieure contre la pénétration de...
Code UPC : 078477065129
Pays d’origine : Mexique
NEMA 24-15R

Renseignements sur les produits

Vidéos connexes