Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Connecteur à lame droite étanche Wetguard

15W33-B

20 A, 125 V, NEMA 5-20R, 2P, 3W, connecteur, Lame droite, Qualité industrielle, résistance à la corrosion, MALT, Wetguard - NOIR

  • LUTTE CONTRE LES ÉLÉMENTS – Résistant à l’eau, aux acides, aux alcalins et à de nombreux lubrifiants et solvants automobiles et industriels.
  • CONCEPTION DE COUVERCLE AVANCÉE – Notre couvercle rabattable à ressort résiste aux impacts et aux produits chimiques grâce à un couvercle Valox® PBT
  • PLUS SÉCURISÉ – Le double mèche offre une option de verrouillage/étiquetage supplémentaire pour plus de sécurité...

Couleur : Noir

Code UPC : 078477629963
Pays d’origine : Mexique
NEMA 5-20R

Renseignements sur les produits