Matériaux :
Corps : mélange de polyester PBT
Couleur : noir
Face : mélange de polyester PBT
Attaches de mise à la terre : plaqué laiton
Vis de mise à la terre : tête hexagonale no8 , laiton à entraînement triple
Line Contacts : 0.030" Phosphor Bronze
Identifiant du produit : les valeurs nominales sont marquées en permanence sur le dispositif
Matériau de la bride : acier (galvanisé G60)
Accom. de borne : 14-10 AWG
ID de borne : laiton actif, vert, terre, argent neutre
Bornes à vis : laiton triple entraînement no8
Terminaison : câblage latéral
Caractéristiques
ANSI : C-73
Marque : Decora Plus
CSA C22.2 n° 42 : fichier LR-406
Type de dispositif : prise double
Caractéristique 4 : face lisse
Qualité : qualité commerciale spécifiée
NEMA : 5-15R
NOM : 057
UL498 : fichier E13399
Garantie : limitée
Conditions environnementales
Corps : mélange de polyester PBT
Écrous de serrage : acier galvanisé
Couleur : noir
Face : mélange de polyester PBT
Inflammabilité : homologué V-2 selon UL 94
Attaches de mise à la terre : plaqué laiton
Vis de mise à la terre : tête hexagonale no8 , laiton à entraînement triple
Line Contacts : 0.030" Phosphor Bronze
Température de fonctionnement : -40°C à 60°C
Matériau de la bride : acier (galvanisé G60)
Bornes à vis : laiton triple entraînement no8
Puissance nominale (c.a.)
Intensité : 15 A
À la tension nominale : 1/2 ch
Limitation de courant : courant nominal complet
Tension diélectrique : résiste à 3000V min
Mise à la terre : mise à la terre autonome
Pôle : 2
Hausse de température : hausse de température maximale de 30°C à courant nominal maximal
Tension : 125 V c.a.
Câblage : 3
Spécifications mécaniques
Marque : Decora Plus
Couleur : noir
Type de dispositif : prise double
Caractéristique 4 : face lisse
Qualité : qualité commerciale spécifiée
Mise à la terre : mise à la terre autonome
NEMA : 5-15R
Identifiant du produit : les valeurs nominales sont marquées en permanence sur le dispositif
Couple de serrage des bornes à vis : 14-18 po-lb
Accom. de borne : 14-10 AWG
ID de borne : laiton actif, vert, terre, argent neutre
Terminaison : câblage latéral
Données électrotechniques
Intensité : 15 A
Limitation de courant : courant nominal complet
Tension diélectrique : résiste à 3000V min
Inflammabilité : homologué V-2 selon UL 94
Mise à la terre : mise à la terre autonome
Température de fonctionnement : -40°C à 60°C
Pôle : 2
Hausse de température : hausse de température maximale de 30°C à courant nominal maximal
Tension : 125 V c.a.
Câblage : 3
Normes et homologations
ANSI : C-73
Normes applicables : UL 498, Spécifications fédérales W-C-596, CSA C22.2 n°42
À la tension nominale : 1/2 ch
Certification/homologation : cULus, NON-ANCE
RoHS : conforme à la norme RoHS
Garantie : limitée