Conditions environnementales
Inflammabilité : homologué V-2 selon UL 94
Température de fonctionnement : -40°C à 60°C
Caractéristiques
Intensité : 15 A
Marque : Decora Plus
Couleur : blanc
Type de dispositif : prise double
Caractéristique 4 : face lisse
Qualité : qualité commerciale spécifiée
Mise à la terre : mise à la terre autonome
Fils de mise à la terre : 6po, calibre12 AWG THHN
NEMA : 5-15R
Pôle : 2
Normes et homologations : UL/CSA
Fils de borne : 6po, calibre12 AWG THHN
Terminaison : fils précâblés
Tension : 125 V c.a.
Garantie : limitée 10-Year
Câblage : 3
Matériaux :
Matériau de base : thermoplastique
Matériau du couvercle : thermoplastique
Fils de mise à la terre : 6po, calibre12 AWG THHN
Vis de montage : tête combinée triple, acier
Bride de montage : multipièce en acier avec tiges d’entraînement 2
Contacts d’alimentation : laiton, triple tampon
Fils de borne : 6po, calibre12 AWG THHN
Câblage : 1 fil actif, 1 fil neutre, 1 fil de terre
Spécifications mécaniques
Identification des fils : fils identifiés conformément à la norme UL 498 (noir, blanc et vert)
Identifiant du produit : les valeurs nominales sont marquées en permanence sur le dispositif
Couple de serrage des bornes à vis : 14-18 po-lb
Terminaison : fils précâblés
Données électrotechniques
Intensité : 15 A
Interruption de courant : certifié pour l’interruption de courant à courant nominal maximal
Résistance à la tension diélectrique : 2000V minimum selon UL 498
Mise à la terre : mise à la terre autonome
Tension de fonctionnement maximale : 125V , tel que homologué
Pôle : 2
Hausse de température : maximum 30C après 100 cycles OL à 150 pour cent du courant nominal
Tension : 125 V c.a.
Câblage : 3