Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Prise double Decora Plus de15 A, qualité commerciale, mise à la terre autonome, tension double

16292-I
Prise de courant à logement double Decora Plus, qualité commerciale spécifiée, tension double, face lisse, 15 A, 125/250 V, à câblage arrière ou latéral, NEMA 5-15R_6-15R, 2-Pole, 3-Wire, mise à la terre autonome - Ivoire

La gamme de logements de qualité normalisée pour usage très intensif de Leviton est conçue et fabriquée pour supporter les environnements les plus exigeants. Offerts dans une grande variété de configurations, y compris la mise à la terre isolée, inviolable, etc., ces dispositifs de qualité commerciale ...

Couleur : ivoire

Code UPC : 078477473535
Pays d’origine : veuillez communiquer avec le service à la clientèle
NEMA 5-15R_6-15R