Prise double Decora Plus de20 A, qualité industrielle, mise à la terre autonome
16352-E
Prise de courant à logement double Decora Plus, qualité industrielle spécifiée robuste, face lisse, 20 A, 125 V, à câblage arrière et latéral, NEMA 5-20R, 2-Pole, 3-Wire, mise à la terre autonome - Noir
La gamme de logements de qualité normalisée pour usage très intensif de Leviton est conçue et fabriquée pour supporter les environnements les plus exigeants. Disponibles dans une grande variété de configurations, y compris la mise à la terre isolée, inviolable, etc., ces dispositifs de qualité commerciale...
Couleur : Noir