Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

SUPPRESSION du
remplacement suggéré : 16532-LE

16352-L0
SUPPRIMÉ DE LA GAMME
Prise de courant à logement double Decora Plus, qualité commerciale spécifiée, face lisse, 20 A, 125 V, fils précâblés, NEMA 5-20R, 2-Pole, 3-Wire, mise à la terre autonome - Brun
Code UPC : 078477300442
Pays d’origine : Mexique
NEMA 5-20R

Renseignements sur les produits