Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Prise double à mise à la terre isolée Decora Plus de20 A, qualité industrielle, mise à la terre autonome

16362-OIG
Prise de courant à logement double à mise à la terre isolée Decora Plus, qualité industrielle spécifiée robuste, face lisse, 20 A, 125 V, câblage arrière ou latéral, NEMA 5-20R, 2-Pole, 3-Wire, mise à la terre autonome - Orange

Couleur : orange

Code UPC : 078477909102
Pays d’origine : Mexique

Renseignements sur les produits