Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Prise simple Decora Plus de20 A, qualité commerciale, mise à la terre autonome

16441-T
Prise de courant simple Decora Plus, qualité commerciale spécifiée, face lisse, 20 A, 250 V, câblage latéral, NEMA 6-20R, 2-Pole, 3-Wire, mise à la terre autonome - Amande pâle

La gamme de logements de qualité normalisée pour usage très intensif de Leviton est conçue et fabriquée pour supporter les environnements les plus exigeants. Offerts dans une grande variété de configurations, y compris la mise à la terre isolée, l’inviolable, etc., ces dispositifs de qualité commerciale sont la contre-indication électrique...

Couleur : amande pâle

Code UPC : 078477272992
Pays d’origine : veuillez communiquer avec le service à la clientèle
NEMA 6-20R

Renseignements sur les produits