Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Adaptateur T de taraudage, femelle-femelle-mâle

16A22-UY
Connecteur multidirectionnel de type conique de la série16 , type came, femelle-femelle-mâle, T de taraudage, 400 A max., Les connecteurs unipolaires à cames Rhino-Hide jaunes de Leviton fournissent une alimentation électrique temporaire pour les applications intérieures et extérieures. Ces dispositifs sont conçus pour faciliter l’assemblage et le démontage, sans outils spéciaux.
  • Raccordement unique ou double à vis de fixation ou à tube de sertissage
  • Homologué NEMA 3R pour utilisation extérieure lorsqu’accouplé
  • Conception cylindrique ...
Code UPC : 078477712986
Pays d’origine : Mexique