Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Adaptateur à cames, double femelle

16A24-UY
Connecteur femelle double de type conique de la série16 , type came, femelle-femelle, 400 A max., Les connecteurs à cames unipolaires Rhino-Hide jaunes de Leviton fournissent une alimentation électrique temporaire pour les applications intérieures et extérieures. Ces dispositifs sont conçus pour faciliter l’assemblage et le démontage, sans outils spéciaux.
  • Raccordement unique ou double à vis de fixation ou à tube de sertissage
  • Homologué NEMA 3R pour utilisation extérieure lorsqu’accouplé
  • Conçu avec un profil cylindrique à rouge...

Couleur : jaune

Code UPC : 078477713112
Pays d’origine : Mexique

Renseignements sur les produits