Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Adaptateur à cames, double mâle

16A25-UG

De type conique série16 ,connecteur de type came, mâle double, connecteur à voies multiples, maximum 400 A, vert

Les connecteurs à cames unipolaires Rhino-Hide de Leviton fournissent une alimentation électrique temporaire pour les utilisations intérieures et extérieures. Ces dispositifs sont conçus pour faciliter l’assemblage et le démontage, sans outils spéciaux.
  • Raccordement unique ou double à vis de fixation ou à tube de sertissage
  • Homologué NEMA 3R pour utilisation extérieure lorsqu’accouplé
  • Conçu avec un profil cylindrique...

Couleur : vert

Code UPC : 078477713280
Pays d’origine : Mexique

Renseignements sur les produits