Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Adaptateur en T en parallèle souple, câble 24” , femelle-mâle-mâle

16A31-UW
16 Series Cam-Type Taper Nose "Soft" Paralleling Tee, Female plug to Male/Male Tee, 24" Cable Length, 4/0, 400 Amp Max, White Leviton’s Rhino-Hide Single Pole Cam-Type Connectors supply temporary electrical power for both indoor and outdoor applications. Ces dispositifs sont conçus pour faciliter l’assemblage et le démontage, sans outils spéciaux.
  • Raccordement unique ou double à vis de fixation ou à tube de sertissage
  • Homologué NEMA 3R pour utilisation extérieure lorsqu’accouplé
  • Desi...

Couleur: blanc

Code UPC : 078477713419
Pays d’origine : Mexique

Renseignements sur les produits