Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Fiche mâle, calibre 2 - 2/0 AWG, terminaison de vis de fixation unique

16D21-UO

Fiche mâle à cames de type conique de la série 16, contact et manchon isolant, amovible, terminaison de vis de fixation unique, calibre 2 - 2/0 AWG, maximum 300 A, type 3R lorsque couplés, les connecteurs à cames unipolaires Rhino-Hide d’Orange Leviton fournissent une alimentation électrique temporaire pour les applications intérieures et extérieures. Ces dispositifs sont conçus pour faciliter l’assemblage et le démontage, sans outils spéciaux.
  • Raccordement unique ou double à vis de fixation ou à tube de sertissage
  • Homologué NEMA 3R pour ...

Couleur : orange

Code UPC : 078477720233
Pays d’origine : Mexique

Renseignements sur le produit