Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Fiche mâle, 1/0 - 2/0 AWG, terminaison à tube de sertissage

16D26-UH

Fiche mâle à cames de type conique de la série16 , contact et manchon isolant, amovible, terminaison à tube de sertissage, 1/0 - 2/0 AWG, maximum 220 A, type 3R lorsque couplée, brune

Les connecteurs à cames unipolaires Rhino-Hide de Leviton fournissent une alimentation électrique temporaire pour les utilisations intérieures et extérieures. Ces dispositifs sont conçus pour faciliter l’assemblage et le démontage, sans outils spéciaux.
  • Raccordement unique ou double à vis de fixation ou à tube de sertissage
  • Taux NEMA 3R ...

Couleur : Brun

Code UPC : 078477846162
Pays d’origine : Mexique

Renseignements sur les produits