Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Fiche mâle, 3/0 - 4/0 AWG, terminaison à tube de sertissage

16D28-UO
Fiche mâle à cames de type conique de la série16 , contact et manchon isolant, amovible, terminaison à tube de sertissage, 3/0 - 4/0 AWG, maximum 400 A, type 3R lorsque couplés, les connecteurs à cames unipolaires Rhino-Hide d’Orange Leviton fournissent une alimentation électrique temporaire pour les applications intérieures et extérieures. Ces dispositifs sont conçus pour faciliter l’assemblage et le démontage, sans outils spéciaux.
  • Raccordement unique ou double à vis de fixation ou à tube de sertissage
  • Homologué NEMA 3R pour l'extérieur...

Couleur : orange

Code UPC : 078477720530
Pays d’origine : Mexique

Renseignements sur les produits