Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Fiche femelle, contact de rechange uniquement

16D33-UC

Fiche femelle série16 , Contact de rechange uniquement, Type came, amovible, terminaison de vis de fixation double, 2/0 - 4/0 AWG, 400 A max., type conique série 16 , type 3R lorsque couplée

Les connecteurs à cames unipolaires Rhino-Hide de Leviton fournissent une alimentation électrique temporaire pour les utilisations intérieures et extérieures. Ces dispositifs sont conçus pour faciliter l’assemblage et le démontage, sans outils spéciaux.
  • Raccordement unique ou double à vis de fixation ou à tube de sertissage
  • NEM...
Code UPC : 078477721643
Pays d’origine : Mexique