Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Fiche femelle, 3/0 - 4/0 AWG, terminaison à tube de sertissage

16D37-UH
Fiche femelle à cames de type conique de la série16 , contact et manchon isolant, amovible, terminaison à tube de sertissage, 3/0 - 4/0 AWG, maximum 400 A, type 3R lorsque couplés, les connecteurs à cames unipolaires Rhino-Hide de Leviton bruns fournissent une alimentation électrique temporaire pour les applications intérieures et extérieures. Ces dispositifs sont conçus pour faciliter l’assemblage et le démontage, sans outils spéciaux.
  • Raccordement unique ou double à vis de fixation ou à tube de sertissage
  • NEMA 3R homologué pour...

Couleur : Brun

Code UPC : 078477720325
Pays d’origine : Mexique

Renseignements sur le produit