Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Fiche femelle, calibre6 - calibre2 AWG, terminaison de vis de fixation double

16D45-UR
Fiche femelle à cames de type conique de la série16 , contact et manchon isolant, amovible, terminaison de vis de fixation double, calibre6 - no2 AWG, maximum 190 A, type 3R lorsque couplés, les connecteurs à cames unipolaires Rhino-Hide de Red Leviton fournissent une alimentation électrique temporaire pour les applications intérieures et extérieures. Ces dispositifs sont conçus pour faciliter l’assemblage et le démontage, sans outils spéciaux.
  • Raccordement unique ou double à vis de fixation ou à tube de sertissage
  • Homologué NEMA 3R pour...

Couleur : Rouge

Code UPC : 078477725276
Pays d’origine : Mexique

Renseignements sur les produits