Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Connecteur de borne incliné femelle, calibre2 - 4/0 AWG, montage sur barre omnibus

16F21-UW
Connecteur de borne femelle unipolaire à cames de type conique de la série16 , montage sur barre omnibus, incliné, calibre2 - 4/0 AWG, maximum 400 A, blanc

Les connecteurs à cames unipolaires Rhino-Hide de Leviton fournissent une alimentation électrique temporaire pour les utilisations intérieures et extérieures. Ces dispositifs sont conçus pour faciliter l’assemblage et le démontage, sans outils spéciaux.

  • Raccordement unique ou double à vis de fixation ou à tube de sertissage
  • Homologué NEMA 3R pour utilisation extérieure lorsqu’accouplé
  • ...

Couleur: blanc

Code UPC : 078477721100
Pays d’origine : Mexique

Renseignements sur les produits