Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Capuchon de protection mâle

16P21-UE
Capuchon de protection mâle série16 , type came, Les connecteurs à cames unipolaires Rhino-Hide noirs de Leviton fournissent une alimentation électrique temporaire pour les applications intérieures et extérieures. Ces dispositifs sont conçus pour faciliter l’assemblage et le démontage, sans outils spéciaux.
  • Raccordement unique ou double à vis de fixation ou à tube de sertissage
  • Homologué NEMA 3R pour utilisation extérieure lorsqu’accouplé
  • Conçu avec un profil cylindrique pour minimiser la pression
  • UL : 1691, 508 - 35k A / 600...

Couleur : Noir

Code UPC : 078477721278
Pays d’origine : Mexique

Renseignements sur les produits