Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Prise mâle, 90-Degree, calibre2 - 4/0 AWG, demi-rond avec orifice fileté

16R19-UO
Prise à montage sur panneau mâle unipolaire à cames série16 , 90-Degree, demi-rond avec orifice fileté, Calibre du câble :2 - 4/0, maximum 400 A, Les connecteurs à cames unipolaires Rhino-Hide d’Orange Leviton fournissent une alimentation électrique temporaire pour les applications intérieures et extérieures. Ces dispositifs sont conçus pour faciliter l’assemblage et le démontage, sans outils spéciaux.
  • Raccordement unique ou double à vis de fixation ou à tube de sertissage
  • Homologué NEMA 3R pour utilisation extérieure lorsqu’accouplé <...

Couleur : orange

Code UPC : 078477858011
Pays d’origine : Mexique

Renseignements sur les produits