Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Prise femelle, 90-Degree, 2/0 - 4/0 AWG, terminaison de vis de fixation double

16R22-UB
Socle de panneau femelle série16 , type came, 90-Degree, terminaison de vis de fixation double, de type conique, 400 A max., 2/0-4/0 AWG, les connecteurs à cames unipolaires Rhino-Hide de Blue Leviton fournissent une alimentation électrique temporaire pour les applications intérieures et extérieures. Ces dispositifs sont conçus pour faciliter l’assemblage et le démontage, sans outils spéciaux.
  • Raccordement unique ou double à vis de fixation ou à tube de sertissage
  • Homologué NEMA 3R pour utilisation extérieure lorsqu’accouplé
  • Conçu avec ...

Couleur : bleu

Code UPC : 078477716878
Pays d’origine : Mexique

Renseignements sur les produits