Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Prise mâle, 90-Degree, calibre2 - 4/0 AWG, 0,75” Terminaison à goujon fileté en L

16R23-UB
Socle de panneau mâle série16 , type came, 90-Degree, Longueur du goujon fileté - 3/4po, de type conique, 400 A max., Gamme de câbles -2 à 4/0 AWG, Les connecteurs à cames unipolaires Rhino-Hide de Blue Leviton fournissent une alimentation électrique temporaire pour les applications intérieures et extérieures. Ces dispositifs sont conçus pour faciliter l’assemblage et le démontage, sans outils spéciaux.
  • Raccordement unique ou double à vis de fixation ou à tube de sertissage
  • Homologué NEMA 3R pour une utilisation à l’extérieur lorsque...

Couleur : bleu

Code UPC : 078477716908
Pays d’origine : Mexique

Renseignements sur les produits