Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Prise femelle, 90-Degree, calibre2 - 4/0 AWG, terminaison à goujon fileté de 1.125” L

16R24-1UW
Socle de panneau femelle série16 , type came, 90-Degree, Longueur du goujon fileté - 1.125po, de type conique, 400 A max., Gamme de câbles -2 à 4/0 AWG, Les connecteurs à cames unipolaires Rhino-Hide de White Leviton fournissent une alimentation électrique temporaire pour les applications intérieures et extérieures. Ces dispositifs sont conçus pour faciliter l’assemblage et le démontage, sans outils spéciaux.
  • Raccordement unique ou double à vis de fixation ou à tube de sertissage
  • Homologué NEMA 3R pour utilisation extérieure...
Code UPC : 078477732601
Pays d’origine : Mexique