Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Prise à montage sur panneau mâle, 45-Degree, 2/0 - 4/0 AWG, terminaison de vis de fixation double

16R27-UGY

Prise à montage sur panneau série 16, mâle, 400 A max., 600 V, angle de 45 degrés, terminaison de vis de fixation double, Gamme de câbles 2/0-4/0, Les connecteurs à cames unipolaires Rhino-Hide de Gray Leviton fournissent une alimentation électrique temporaire pour les applications intérieures et extérieures. Ces dispositifs sont conçus pour faciliter l’assemblage et le démontage, sans outils spéciaux.
  • Les dispositifs des séries 15, 16/18 et 17 sont 3R-Rated pour une utilisation à l’extérieur
  • Résistant aux fissures et aux chocs...
Code UPC : 078477753156
Pays d’origine : Mexique