Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Prise femelle, 45-Degree, 2/0 - 4/0 AWG, terminaison de vis de fixation double

16R28-UB

Socle de panneau femelle série 16, type came, 45-Degree, terminaison de vis de fixation double, de type conique, Gamme de câbles : 2/0 à 4/0 AWG, 400 A max., bleu

Les connecteurs à cames unipolaires Rhino-Hide de Leviton fournissent une alimentation électrique temporaire pour les utilisations intérieures et extérieures. Ces dispositifs sont conçus pour faciliter l’assemblage et le démontage, sans outils spéciaux.
  • Raccordement unique ou double à vis de fixation ou à tube de sertissage
  • Homologué NEMA 3R pour une utilisation extérieure lorsqu’il est accouplé...

Couleur : bleu

Code UPC : 078477718377
Pays d’origine : Mexique

Renseignements sur le produit