Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Prise mâle, 45-Degree, calibre2 - 4/0 AWG, terminaison à goujon fileté de longueur 0.75”

16R29-UO
16 Series Male Panel Receptacle, Cam-Type, 45-Degree, Threaded Stud Length- 3/4", Taper Nose, Cable Range - #2 to 4/0 AWG, 400 Amp Max, Orange Leviton’s Rhino-Hide Single Pole Cam-Type Connectors supply temporary electrical power for both indoor and outdoor applications. Ces dispositifs sont conçus pour faciliter l’assemblage et le démontage, sans outils spéciaux.
  • Raccordement unique ou double à vis de fixation ou à tube de sertissage
  • Homologué NEMA 3R pour une utilisation extérieure lorsque...

Couleur : orange

Code UPC : 078477718384
Pays d’origine : Mexique

Renseignements sur les produits