Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Prise femelle, 45-Degree, calibre2 - 4/0 AWG, terminaison à goujon fileté de longueur 0.75”

16R30-UG
Socle de panneau femelle série16 , type came, 45- degrés, goujon fileté, de type conique, Gamme de câbles : calibre2 à 4/0 AWG, maximum 400 A, les connecteurs à cames unipolaires Rhino-Hide de Green Leviton fournissent une alimentation électrique temporaire pour les applications intérieures et extérieures. Ces dispositifs sont conçus pour faciliter l’assemblage et le démontage, sans outils spéciaux.
  • Raccordement unique ou double à vis de fixation ou à tube de sertissage
  • Homologué NEMA 3R pour utilisation extérieure lorsqu’accouplé
  • ...

Couleur : vert

Code UPC : 078477718438
Pays d’origine : Mexique

Renseignements sur les produits