Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Prise mâle, 90-Degree, calibre2 - 4/0 AWG, terminaison à goujon fileté de longueur 1.25”

16R31-XO
16 Series Single Pole Cam-Type Male Panel Receptacle, Taper Nose, 0.75" Extended Shoulder, 1.25" Threaded Stud, 600V, 400 Amp Max, Cable Range - #2 - 4/0, Orange Leviton’s Rhino-Hide Single Pole Cam-Type Connectors supply temporary electrical power for both indoor and outdoor applications. Ces dispositifs sont conçus pour faciliter l’assemblage et le démontage, sans outils spéciaux.
  • Raccordement unique ou double à vis de fixation ou à tube de sertissage
  • Homologué NEMA 3R pour ...

Couleur : orange

Code UPC : 078477939130
Pays d’origine : Mexique

Renseignements sur les produits